SDG-GUARD-7,2
ABS Safety
Fall Safety
Kollektivschutz
MobileGuard
MGPRO-T
Powered by
CAD模型選擇
{abs/absturzsicherung/kollektivschutz/mobileguard/mgpro-t/sdg-guard-72c2.prj},{NB=SDG-GUARD-7,2},{ARTIKELID=SDG-GUARD-7,2},{ARTIKELBEZ=ABS Mobile Guard Pro},{LANGTEXTDE=Temporäres Schutzgeländer, geprüft nach EN 13374!Aus hochwertigem Aluminium für geneigte und flache Dächer.Einhängung in der Dachrinne.Setlänge: 7,20 m.Kraftableitung über Fassadenstützen.Inkl. Befestigungsmaterial.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
SDG-GUARD-7,2 - ABS Mobile Guard Pro
Bill of material
SDG-GUARD-7,2
ARTIKELID
Artikelnummer
SDG-GUARD-7,2
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS Mobile Guard Pro
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Temporäres Schutzgeländer, geprüft nach EN 13374!Aus hochwertigem Aluminium für geneigte und flache Dächer.Einhängung in der Dachrinne.Setlänge: 7,20 m.Kraftableitung über Fassadenstützen.Inkl. Befestigungsmaterial.
GAEB
GAEB Text
Mobiles Seitenschutzgeländer ABS Mobile Guard Pro - TraufeMobiles Seitenschutzgeländer ABS Mobile Guard Pro oder gleichwertigGeprüft nach DIN EN 13374:2019, Typ CKomplett aus Aluminium und Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.Befestigung an Dachrinne und Traglattung zur Sicherung der Traufe.Kraftableitung über Fassadenstützen.Verwendbar bis zu einer Dachneigung von 60°.Schnelle Montage durch bereits vormontierte Pfosten.'.........' Meter SeitenschutzgeländerOptional:'.........' Stück Gitter'.........' Stück Fußleiste'.........' Stück PfostenDokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-mobile-guard-pitched.html
GTIN
EAN-Code (GTIN)
4262445270974
COMCODE
Warencode
76109090
VPE
Mengeneinheit
Stück
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求