N787/AFNOR E63-123 Fuehrungsbuchse mit Bund 787.40.610
Agathon
AFNOR
用于滚珠笼和滚轴笼的导套
N787/AFNOR 台阶衬套
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/afnor/wfb/n787/n787.prj},{NB=N787/AFNOR E63-123 Fuehrungsbuchse mit Bund 787.40.610},{IDNR=787.40.610},{D1=40},{D2=50},{D3=63},{D4=86},{D5=70},{D7=63},{L3=76},{L4=61},{AGATHON=N787},{AFNOR=E63-123},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.713},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N787/AFNOR E63-123 - 台阶衬套
明细表
N787/AFNOR E63-123 Fuehrungsbuchse mit Bund 787.40.610
IDNR
商品编号
787.40.610
787.40.610
D1
d1
40
40
mm
D2
d2
50
50
mm
D3
d3
63
63
mm
D4
d4
86
86
mm
D5
d5
70
70
mm
D7
d7
63
63
mm
L3
l3
76
76
mm
L4
l4
61
61
mm
AFNOR
AFNOR- 标准
E63-123
LAGER
首选尺寸
ok
ok
GEWICHT
重量
0.713
0.713
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求