N6531/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus kurz 6531.032.180
Agathon
模具构造
其它部件请参照 ISO/DIN 纲要
iso_din_aag
导柱
N6531/ISO9182-4-C/DIN9825-K 带矮圆锥体的快速置换装置
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/fs/n6531/n6531_schnellw-kk.prj},{NB=N6531/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus kurz 6531.032.180},{IDNR=6531.032.180},{D1=32},{D7=M8x20},{L1=180},{L2=48},{L4=213},{LX=5},{LY=16.0},{GD=8},{GL=20},{FASE=0.5},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6531},{ISO=ISO 9182-4-C- 32x180},{DIN=DIN 9825-K 32x180},{LAGER=ok},{GEWICHT=1.295},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N6531/ISO9182-4-C/DIN9825-K - 短锥体的快速置换
明细表
N6531/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus kurz 6531.032.180
IDNR
商品编号
6531.032.180
6531.032.180
D1
d1
32
32
mm
D7
d7
M8x20
M8x20
mm
L1
l1
180
180
mm
L2
l2
48
48
mm
L4
l4
213
213
mm
LX
lx
5
mm
ISO
ISO- 标准
ISO 9182-4-C- 32x180
ISO 9182-4-C- 32x180
DIN
DIN-标准
DIN 9825-K 32x180
DIN 9825-K 32x180
LAGER
首选尺寸
ok
ok
GEWICHT
重量
1.295
1.295
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求