N6930 Konisch mit Flansch fuer 6580 6930.025.026
Agathon
模具构造
其它部件请参照 ISO/DIN 纲要
iso_din_aag
带孔的保持导套
N6930 带法兰的圆导套,用于导柱 6580
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/hbk/n6930/n6930_kf.prj},{NB=N6930 Konisch mit Flansch fuer 6580 6930.025.026},{IDNR=6930.025.026},{D1=25},{D3=38},{D4=47},{D5=58},{D6=4.5},{L3=26},{L4=21},{L5=22-27},{L6=4},{D7=8.3},{D8=33},{SCHRAUBE=070.22.150 (M4x12)},{AGATHON-NORM=N6930},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.130},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N6930 - 用于导柱 6580 的带凸缘的圆锥体
明细表
N6930 Konisch mit Flansch fuer 6580 6930.025.026
IDNR
商品编号
6930.025.026
6930.025.026
D1
d1
25
25
mm
D3
d3
38
38
mm
D4
d4
47
47
mm
D5
d5
58
58
mm
D6
d6
4.5
4.5
mm
L3
l3
26
26
mm
L4
l4
21
21
mm
L5
l5
22-27
22-27
mm
SCHRAUBE
商品编号
070.22.150 (M4x12)
070.22.150 (M4x12)
LAGER
首选尺寸
ok
ok
GEWICHT
重量
0.130
0.130
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求