N7811 Buchse 1Sicherungsring 7811.020.060
Agathon
iso_din_aag
用于滚珠笼和滚轴笼的导套
N7811 带一个隔离圈的导套
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/iso_din_aag/wfb/n7811/n7811_b1s.prj},{NB=N7811 Buchse 1Sicherungsring 7811.020.060},{IDNR=7811.020.060},{D1=20},{D2=26},{D3=32},{L1=60},{L6=7},{L7=4},{D4=26},{D5=27.2},{L8=1.44},{AGATHON=N7811},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.130},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N7811/ISO9448-3-B/DIN9831-AW - 隔圈胶水槽导套
明细表
N7811 Buchse 1Sicherungsring 7811.020.060
IDNR
Artikel-Nummer
7811.020.060
7811.020.060
D1
d1
20
20
mm
D2
d2
26
26
mm
D3
d3
32
32
mm
L1
l1
60
60
mm
L6
l6
7
mm
L7
l7
4
4
mm
LAGER
首选尺寸
ok
ok
GEWICHT
重量
0.130
0.130
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求