Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Variable Search
Cataloghi certificati
Per categorie
Per nazione
Secondo gli standard
Lingue disponibili per il catalogo:
Deutsch
English
español
français
português
English (United States)
AGRU 14013011011 Backing Ring ANSI steel insert PP-FRP black 110/125 - 4 - MOP 16 bar
agru
Industrial Piping Systems
Backing Rings, Accessories
Backing Rings, Accessories
Powered by
Selezione modello CAD
{agru/industrial_piping_systems/backing_rings_accessories/backing_rings_accessories/013.prj},{NB=AGRU_14013011011_Backing Ring ANSI_steel insert_PP-FRP black_110/125 - 4 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=14013011011},{M=14013011011},{BILDCODE=013},{WEIGHT=1.564},{DIMENSIONLANG=110/125 - 4\" - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=110/125},{EXT_BEZ_1=Backing Ring ANSI},{EXT_BEZ_2=steel insert},{MATERIAL=PP-FRP black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=110.000},{IDA=4.000},{D=229.000},{D2=20.000},{D3=133.000},{B=18.000},{K=190.500},{NM=40.000},{P=16.000},{NUMB=8.000},{XX=110/125 - 4 - MOP 16 bar},{X1=14110}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 19
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
013 - Backing Ring ANSI
Bill of material
AGRU_14013011011_Backing Ring ANSI_steel insert_PP-FRP black_110/125 - 4 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
14013011011
14013011011
M
Article number
14013011011
14013011011
BILDCODE
Image Code
013
WEIGHT
Weight
1.564
1.564
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
110/125 - 4" - MOP 16 bar
110/125 - 4" - MOP 16 bar
DURCHMESSER
Dimension short
110/125
110/125
EXT_BEZ_1
Description 1
Backing Ring ANSI
EXT_BEZ_2
Description 2
steel insert
MATERIAL
Material
PP-FRP black
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Flange connection
DA
Outside diameter (DAOD)
110.000
110.000
mm
IDA
4.000
4.000
Inch
D
229.000
229.000
mm
D2
20.000
20.000
mm
D3
133.000
133.000
mm
B
18.000
18.000
mm
K
190.500
190.500
mm
NM
40.000
40.000
P
16.000
bar
NUMB
8.000
8.000
X1
14110
14110
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD
Genera CAD
Genera PDF Datasheet
Richiesta d'Offerta