BCE-20-M4
爱安特3D模型图库
工业铝型材及附件
20系列型材
20系列铝型材-紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/oubiaoxingcai/20/jingujian20/bce-20-m4.prj},{NB=BCE-20-M4},{CODE=BCE},{C1=20},{C2=20系列},{M=M4},{N=6},{E=1.2},{H=4.5},{K=6},{L=11.0},{T2=3.000},{G=1},{PDF=BCE.pdf},{T3=3.000},{Q=Z},{M1=4.000},{T1=2.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BCE-20-M4 - 紧固件-T型螺母
明细表
BCE-20-M4
CNSORDERNO
订购编号
BCE-20-M4
BCE-20-M4
CODE
代号
BCE
C2
适用型材
20系列
M
M4
M4
N
6
mm
E
1.2
mm
H
4.5
mm
K
6
mm
L
11.0
mm
G
单品重量
1
1
g
PDF
BCE.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求