Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CFE-20-Z - 20系列铝型材--连接件*槽内直线件
明细表
CFE-20-Z
CNSORDERNO
订购号
CODE
CFE
C2
适用型材
20系列
GG
规格
Q
LM
LD
DQ
TD
M
Z
M1
20
H
5.0 mm
N
6 mm
L
100 mm
E
1 mm
B
10.0 mm
JGZJ
紧固组件
PDF
cfe-20-z.pdf
K
10.0 mm
K1
30.0 mm
K2
20.0 mm
K3
5.5 mm
K4
5.0 mm
G
单品重量
22.6 g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型