BAE-30-M5
爱安特3D模型图库
工业铝型材及附件
30系列中心孔6.8
30中心孔6.8系列铝型材-紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/oubiaoxingcai/306.8xilie/jingujian30/bae-30-m4.prj},{NB=BAE-30-M5},{CODE=BAE},{C1=30},{C2=30系列},{M=M5},{N=8},{E=2},{H=6.0},{K=16.0},{L=16},{T2=6.000},{G=9},{PDF=bae-30-m4.pdf},{T3=1.500},{Q=Z},{M1=5.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BAE-30-m4 - 30中心孔6.8系列铝型材--紧固件/预置螺母
明细表
BAE-30-M5
CNSORDERNO
订购编号
BAE-30-M5
BAE-30-M5
CODE
代号
BAE
C2
适用型材
30系列
M
M5
M5
N
8
mm
E
2
mm
H
6.0
mm
K
16.0
mm
L
16
mm
G
单品重量
9
9
g
PDF
bae-30-m4.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求