Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BFE-30-M6-12 - 紧固件-T型螺栓
明细表
BFE-30-M6-25
CNSORDERNO
订购编号
CODE
代号
BFE
C2
适用型材
30系列
M
L
mm
F
15.5 mm
N
8 mm
K
8.0 mm
H
7.5 mm
E
1.5 mm
G
单品重量
g
PDF
bfe-30-m6-12.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型