Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CJ-40 - 40中心孔10.2系列铝型材--连接件-端连接件
明细表
CJ-40
CODE
CJ
C2
适用型材
40系列
GG
规格
Q
Q2
LM
LD
D
8.5 mm
L
38.0 mm
E
16.0 mm
B
10.0 mm
H
11.0 mm
T
2.0 mm
JGZJ
紧固组件
PDF
cj-40.pdf
K
22.0 mm
G
单品重量
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型