CNSORDERNO 55
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
手柄
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoubing/hdcpah1.prj},{NB=CNSORDERNO 55},{CODE=HDCPAH1},{LX=可折叠型},{CZ1=PA},{CZ2=S45C},{YS=黑色},{BMCL=镀铬},{M=8},{MM=M8},{L1=55},{L=55.5},{D=19},{B=12.5},{D1=16.0},{S=12.0},{CKZL=0.042},{PDF=hdcpah1.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HDCPAH1 - 旋转手柄
明细表
CNSORDERNO 55
CNSORDERNO
Bestellnummer
HDCPAH1-M8-55
HDCPAH1-M8-55
CODE
代号
HDCPAH1
LX
类型
可折叠型
CZ1
握柄部材质
PA
CZ2
螺杆材质
S45C
YS
握柄部颜色
黑色
BMCL
螺杆表面处理
镀铬
M
8
8
mm
MM
M8
M8
L1
55
55
mm
L
55.5
55.5
mm
D
19
19
mm
B
12.5
12.5
mm
D1
16.0
16.0
mm
S
12.0
mm
CKZL
参考重量
0.042
0.042
kg/pcs
PDF
hdcpah1.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求