HDGPAA-M16-L40
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
手柄
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoubing/hdgpaa.prj},{NB=HDGPAA-M16-L40},{CODE=HDGPAA},{CODE1='HDGPAA','HDGPBA'},{CZ2=PE(黑色)},{M=16},{L=40},{LL=40,50,60},{R=150},{D=45},{R2=35},{R1=14},{S=17.0},{K=28.0},{K1=0.0},{B1=27},{JCCS=36},{ZDFZ=660},{ZDJGL=43},{CKZL=0.450},{CKZL1=0.580},{PDF=hdgpaa.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
hdgpaa - 平面紧固手柄
明细表
HDGPAA-M16-L40
CNSORDERNO
Bestellnummer
HDGPAA-M16-L40
HDGPAA-M16-L40
CODE
代号
HDGPAA
HDGPBA
HDGPAA
HDGPBA
CODE1
代号
'HDGPAA','HDGPBA'
'HDGPAA','HDGPBA'
LX
类型
标准型
标准型
LX1
类型
内螺纹型
内螺纹型
CZ1
主体/螺纹部材质
S45C
S45C
CZ2
握柄部材质
PE(黑色)
BMCL
主体/螺纹部表面处理
发黑
M
16
16
mm
L
40
50
60
40
50
60
mm
R
150
150
mm
D
45
45
mm
R2
35
35
mm
R1
14
14
mm
S
17.0
17.0
mm
K
28.0
28.0
mm
K1
0.0
0.0
mm
B1
27
27
mm
JCCS
锯齿齿数
36
36
mm
ZDFZ
最大负载
660
660
N
ZDJGL
最大紧固力
43
43
KN
CKZL
参考重量
0.450
0.450
kg/pcs
CKZL1
参考重量1
0.580
0.580
kg/pcs
PDF
hdgpaa.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求