HQ-CVBBNYA-D65-NQ
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G3-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/castor/hq-cvbbnya.prj},{NB=HQ-CVBBNYA-D65-NQ},{CODE=HQ-CVBBNYA},{GG=D65},{D=65},{DH=NQ},{H=95},{H1=15},{W=45},{A=102},{C=102},{F=80},{F1=75},{G=80},{G1=75},{D1=11.0},{T1=3.2},{R=84},{L=18.8},{ZH=250},{ZL=1.32},{PDF=hq-cvbbnya.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HQ-CVBBNYA - 一体式脚轮
明细表
HQ-CVBBNYA-D65-NQ
CODE
HQ-CVBBNYA
GG
D65
D65
D
65
65
mm
DH
NQ
NQ
H
95
95
mm
H1
15
mm
W
45
mm
A
102
102
mm
C
102
102
mm
F
80
80
mm
F1
75
75
mm
G
80
80
mm
G1
75
75
mm
D1
11.0
11.0
mm
T1
3.2
3.2
mm
R
84
84
mm
L
18.8
18.8
mm
ZH
250
250
kg
ZL
1.32
1.32
kg
PDF
hq-cvbbnya.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求