HQ-CVFBQY-D130-RD
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G3-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/castor/hq-cvfbqy.prj},{NB=HQ-CVFBQY-D130-RD},{CODE=HQ-CVFBQY},{CODE1='HQ-CVFBQY','HQ-CVFBFY'},{D=130},{D1=130},{Y=RD},{H=177.000},{W=38.000},{A=105.000},{C=105.000},{F=82.000},{F1=79.000},{G=82.000},{G1=79.000},{R=105.000},{DD=11.000},{PDF=HQ-CVFBQY.PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HQ-CVFBQY - 防静电脚轮-平底活动型-中重载型
明细表
HQ-CVFBQY-D130-RD
CODE
HQ-CVFBQY
HQ-CVFBFY
HQ-CVFBQY
HQ-CVFBFY
CODE1
'HQ-CVFBQY','HQ-CVFBFY'
'HQ-CVFBQY','HQ-CVFBFY'
D
130
130
D1
130
130
Y
RD
RD
H
177.000
177.000
W
38.000
38.000
A
105.000
105.000
C
105.000
105.000
F
82.000
82.000
F1
79.000
79.000
G
82.000
82.000
G1
79.000
79.000
R
105.000
105.000
DD
11.000
11.000
PDF
HQ-CVFBQY.PDF
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求