GBSNNC-1.5-30-15-A-d6
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D6-齿轮
直齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/chilun/zhichilun/gbsnnc1.5.prj},{NB=GBSNNC-1.5-30-15-A-d6 0},{CODE=GBSNNC},{MS=1.5},{CS=30},{B=15},{CLXZ=A},{CLXZF='A','B'},{DR=6.00},{G=45.0},{D=48.0},{DF=41.25},{H=35},{L=27},{L1=12},{L2=5},{M=M5},{MM=5},{WQ1=33.30},{WQ2=19.00},{PDF=gbsnnc1.5.pdf},{DR11=[6:24/1],6.35},{DR22=8,[10:19/1]},{ZJG=-SH3-20-K3},{M1=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 27
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
GBSNNC1.5 - 标准直齿轮 模数1.5 压力角20°
明细表
GBSNNC-1.5-30-15-A-d6
CNSORDERNO
bestellnummer
GBSNNC-1.5-30-15-A-d6
GBSNNC-1.5-30-15-A-d6
CODE
GBSNNC
GBSNBC
GBSHBC
GBSSC
GBSNNT
GBSNBT
GBSHBT
GBSST
GBSNNK
GBSNBK
GBSHBK
GBSSK
GBSNNC
GBSNBC
GBSHBC
GBSSC
GBSNNT
GBSNBT
GBSHBT
GBSST
GBSNNK
GBSNBK
GBSHBK
GBSSK
CZ
材质
碳素结构钢
BMCL
表面处理
-
RCL
热处理
-
JD
精度(GB/T 10095)
8级
MS
模数
1.5
CS
齿数
30
30
B
厚度
15
mm
CLXZ
齿轮形状
A
B
A
B
DR
G
分度圆直径
45.0
45.0
mm
D
齿顶圆直径
48.0
48.0
mm
DF
齿根圆直径
41.25
41.25
mm
H
35
35
L
27
27
L1
12
12
L2
5
5
M
粗牙螺纹
M5
M5
WQ1
碳素结构钢许用扭矩弯曲强度
33.30
33.30
N·m
WQ2
不锈钢许用扭矩弯曲强度
19.00
19.00
N·m
PDF
gbsnnc1.5.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求