LSFDMN-D13-L25-M5
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/daoxiangzhou/lsfdmn.prj},{NB=LSFDMN-D13-L25-M5},{CODE=LSFDMN},{TOL=f8},{MAT=45#},{RCLFS=无},{BMCL=镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度10μm~},{D=13},{F8=-0.016/-0.043},{L=25},{LX1=[25:1000/1]},{LX2=[25:1000/0.1]},{M=5},{MX1=5,6,8},{C=0.5},{LPC=NONE},{WSDWS=NONE},{WSA=0},{WSB=0},{E=12},{DWSA=0},{DWSB=0},{V=0},{F=0},{WB=NONE},{WBA=0},{WBB=10},{WBE=11},{PDF=lsfdmn.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
LSFDMN - f8 实心 无油衬套用导向轴 一端内螺纹型
明细表
LSFDMN-D13-L25-M5
CNSORDERNO
订购编号
LSFDMN-D13-L25-M5
LSFDMN-D13-L25-M5
CODE
代号
LSFDMN
TOL
公差
f8
MAT
材质
45#
RCLFS
热处理方式
无
BMCL
表面处理
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度10μm~
D
13
13
mm
F8
f8公差
-0.016/-0.043
-0.016/-0.043
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
M
5.000
6.000
8.000
5.000
6.000
8.000
mm
C
倒角C
0.5
0.5
mm
K
10.000
10.000
mm
S
12.500
12.500
mm
LPC
变更精度
NONE
LPC
NONE
LPC
mm
WSDWS
平面加工
NONE
WS
DWS
NONE
WS
DWS
WSA
A
0.000
0.000
mm
WSB
B
0.000
0.000
mm
E
12
12
mm
DWSA
A
0.000
0.000
mm
DWSB
B
0.000
0.000
mm
V
0.000
0.000
mm
F
0.000
0.000
mm
WB
双边扳手槽
NONE
WB
NONE
WB
WBA
A
0.000
0.000
mm
WBB
B
10
10
mm
WBE
E
11
11
mm
PDF
lsfdmn.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求