LSGGFN-D8-H25-K8
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/daoxiangzhou/lsggfn.prj},{NB=LSGGFN-D8-H25-K8},{IDNR=},{CODE=LSGGFN},{G6=g6},{RCLFS=高频淬火有效淬硬层深度},{BMCL=镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~},{D=8.000},{G6GC=-0.005/-0.014},{H=25},{H1=[25:792/1]},{H2=[25:792/0.1]},{K=8},{K1=8},{K2=40},{M=8},{L=800},{R=0.5},{ZJG1=NONE},{ZJG2=NONE},{A=0},{B1=0},{E1=1.000},{ZJG3=NONE},{J=8.000},{E2=7.000},{W=0},{PDF=lsggfn.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
LSGGFN - g6实心高精度导向轴/一端同径外螺纹型
明细表
LSGGFN-D8-H25-K8
CNSORDERNO
订购编号
LSGGFN-D8-H25-K8
LSGGFN-D8-H25-K8
CODE
代号
LSGGFN
LSGHFN
LSGRFN
LSGGFN
LSGHFN
LSGRFN
G6
公差
g6
CZ
材质
GCr15
YD
硬度
HRC55以上
RCLFS
热处理方式
高频淬火有效淬硬层深度
BMCL
表面处理
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
D
8.000
8.000
mm
G6GC
g6
-0.005/-0.014
-0.005/-0.014
H
mm
Enter value for H
mm
cm
inch
ft
確定
K
mm
Enter value for K
mm
cm
inch
ft
確定
M
8
8
mm
L
(L)MAX
800
800
mm
R
圆角
0.5
0.5
mm
ZJG1
变更长度,精度
NONE
LPC
NONE
LPC
ZJG2
平面加工
NONE
WS
NONE
WS
A
0.000
0.000
mm
B1
B
0.000
0.000
mm
E1
D-E
1.000
1.000
mm
ZJG3
双边扳手槽
NONE
WB
NONE
WB
J
B
8.000
8.000
mm
E2
E
7.000
7.000
mm
W
A
0.000
0.000
mm
PDF
lsggfn.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求