BAKC-D35
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A5-底座固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/baac.prj},{NB=BAKC-D35},{CODE=BAKC},{TYPE=加强块},{MAT=铝合金},{SUR=本色阳极氧化},{FJ=内六角螺栓(不锈钢)},{D=35},{GC=+0.06/+0.01},{A=170},{B=40},{H=60},{C=152},{E=24},{F=0},{G=100},{J=0},{K=0},{W=0.0},{P=0},{P1=0},{S=3},{Q=0},{V=15},{M=M6},{MM=6},{XD=6.5},{XD1=12.0},{XD2=0},{D2GC=0},{DR=0},{DRGC=0},{XH=25},{XH1=0},{X=0},{X1=0},{DA=0},{L=0},{LL=0},{PDF=baac.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 25
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BAAC - 机构安装组件--底座/立柱/锁块/加强块
明细表
BAKC-D35
CNSORDERNO
Bestellnummer
BAKC-D35
BAKC-D35
CODE
代号
BAKC
BAKC
TYPE
类型
加强块
加强块
MAT
材质
铝合金
铝合金
SUR
表面处理
本色阳极氧化
本色阳极氧化
FJ
附件
内六角螺栓(不锈钢)
内六角螺栓(不锈钢)
D
35
35
mm
GC
公差
+0.06/+0.01
+0.06/+0.01
A
170
170
mm
B
40
40
mm
H
60
60
mm
C
152
152
mm
E
24
24
mm
F
0
0
mm
G
100
100
mm
J
0
0
mm
K
0
0
mm
W
0.0
0.0
mm
P
0
0
mm
P1
0
0
mm
S
3
3
mm
Q
0
0
mm
V
15
15
mm
M
M6
M6
XD
d
6.5
6.5
mm
XD1
d1
12.0
12.0
mm
XD2
d2
0
0
mm
D2GC
d2公差
0
0
mm
DR
dr
0
0
mm
DRGC
dr公差
0
0
mm
XH
h
25
25
mm
XH1
h1
0
0
mm
X
0
0
mm
X1
0
0
mm
DA
da
0
0
mm
L
0
0
mm
PDF
pdf
baac.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求