BADBYH-D20
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A5-底座固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/badbyh.prj},{NB=BADBYH-D20},{CODE=BADBYH},{X=开口型},{D=20},{H7=+0.021/0},{A=73},{B=45},{L=50},{T=12},{D1=40},{F=50},{E=28},{XB=6.6},{C=33.8},{S=10.5},{XH=14.0},{Y=7.0},{XD=5.5},{XD1=9.5},{MA=M5},{MA1=5},{H=27},{XF=25},{XG=30},{W=2},{PDF=badbyh.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BADBYH - 底座用支座--开口型
明细表
BADBYH-D20
CNSORDERNO
bestellnummer
BADBYH-D20
BADBYH-D20
CODE
代号
BADBYH
BADEYH
BADCYH
BADNYH
BADBYH
BADEYH
BADCYH
BADNYH
CZ
材质
一般结构用钢
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
FJ
附件
内六角螺栓(发黑)
X
型号
开口型
D
内径
20
20
mm
H7
公差
+0.021/0
+0.021/0
A
73
73
mm
B
45
45
mm
L
50
50
mm
T
12
12
mm
D1
40
40
mm
F
50
50
mm
E
28
28
mm
XB
b
6.6
6.6
mm
C
33.8
33.8
mm
S
10.5
10.5
mm
XH
h
14.0
14.0
mm
Y
7.0
7.0
mm
XD
d
5.5
5.5
XD1
d1
9.5
9.5
mm
MA
M5
M5
MA1
5
5
mm
H
27
27
mm
XF
f
25
25
mm
XG
g
30
30
mm
W
2
2
mm
PDF
badbyh.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求