BBKBSC-D15-L80
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A5-底座固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/bbkbsc.prj},{NB=BBKBSC-D15-L80},{CODE=BBKBSC},{TYPE=沉孔型},{MAT2=一般结构用钢},{FJ=2个止动螺丝 4个内六角螺栓},{D=15},{GC=0/-0.1},{LL=[80:800/1]},{L=80},{B=75},{N=31},{J=40},{U=12},{E=20},{D1=56},{Q=6.6},{K=15},{M=M5},{MM=5},{LS=M6-25X4个},{PDF=bbkbsc.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BBKBSC - 安装用底座组件--圆法兰.沉孔型.中精度
明细表
BBKBSC-D15-L80
CNSORDERNO
Bestellnummer
BBKBSC-D15-L80
BBKBSC-D15-L80
CODE
代号
BBKBSC
BBFBSC
BBSBSC
BBKESC
BBFESC
BBSESC
BBKBSC
BBFBSC
BBSBSC
BBKESC
BBFESC
BBSESC
TYPE
类型
沉孔型
MAT1
支柱材质
S45C高频淬火
SUR1
支柱表面处理
镀硬铬
MAT2
支座材质
一般结构用钢
FJ
附件
2个止动螺丝 4个内六角螺栓
D
15
15
mm
GC
公差
0/-0.1
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
B
75
75
mm
N
31
31
mm
J
40
40
mm
U
12
mm
E
20
20
mm
D1
56
56
mm
Q
6.6
6.6
mm
K
15
15
mm
M
M5
M5
LS
附属螺栓
M6-25X4个
M6-25X4个
PDF
bbkbsc.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求