BCKBOW-D20-L75
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A5-底座固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/bckbow.prj},{NB=BCKBOW-D20-L75},{CODE=BCKBOW},{MAT2=一般结构用钢},{FJ=2个止动螺丝 4个内六角螺栓},{D=20},{GC=-0.007/-0.020},{LL=[75:400/1]},{L=75},{TZL=±5},{B=80},{C=50},{GX=56},{GY=60},{HX=35},{HY=25},{Q=6.6},{X=10},{E=40},{E2=43},{J=45},{U=11},{F=25},{M=M5},{MM=5},{LS=M6-25X4个},{PDF=bckbow.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BCKBOW - 安装用底座组件--方法兰型.腰孔型
明细表
BCKBOW-D20-L75
CNSORDERNO
Bestellnummer
BCKBOW-D20-L75
BCKBOW-D20-L75
CODE
代号
BCKBOW
BCFBOW
BCKEOW
BCFEOW
BCSEOW
BCKBOA
BCFBOA
BCKEOA
BCFEOA
BCSEOA
BCKBOW
BCFBOW
BCKEOW
BCFEOW
BCSEOW
BCKBOA
BCFBOA
BCKEOA
BCFEOA
BCSEOA
TYPE
类型
横向调整型
MAT1
支柱材质
S45C高频淬火
SUR1
支柱表面处理
镀硬铬
MAT2
支座材质
一般结构用钢
FJ
附件
2个止动螺丝 4个内六角螺栓
D
20
20
mm
GC
公差
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
TZL
调整量
±5
±5
B
80
80
mm
C
50
50
mm
GX
56
56
mm
GY
60
60
mm
HX
35
35
mm
HY
25
25
mm
Q
6.6
6.6
mm
X
10
10
mm
E
40
40
mm
E2
43
43
mm
J
45
45
mm
U
11
11
mm
F
25
25
mm
M
M5
M5
LS
附属螺栓
M6-25X4个
M6-25X4个
PDF
bckbow.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求