FCSBAW-D25
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A5-底座固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcsbaw.prj},{NB=FCSBAW-D25},{CODE=FCSBAW},{CODEE='FCSBAW','FCSEAW','FCSNAW','FCSCAW','FCSAAW'},{TYPE=螺纹垂直型},{D=25},{GC=+0.098/+0.065},{P=23},{A=58},{B=32},{C=32},{E=25},{G=10},{H=18},{S1=20},{M1=M6},{M11=6},{S=16},{M=M6},{MM=6},{XD=6.6},{PDF=fcsbaw.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
FCSBAW - 支柱固定夹--方孔型 带螺纹垂直/平行型
明细表
FCSBAW-D25
CNSORDERNO
Bestellnummer
FCSBAW-D25
FCSBAW-D25
CODE
代号
FCSBAW
FCSEAW
FCSNAW
FCSCAW
FCSAAW
FCSBAW
FCSEAW
FCSNAW
FCSCAW
FCSAAW
TYPE
类型
螺纹垂直型
螺纹垂直型
MAT
材质
一般结构用钢
SUR
表面处理
四氧化三铁保护膜
FJ
附件
内六角螺栓(发黑)
D
25
25
mm
GC
公差
+0.098/+0.065
+0.098/+0.065
P
23
23
mm
A
58
58
mm
B
32
32
mm
C
32
32
mm
E
25
25
mm
G
10
10
mm
H
18
18
mm
S1
20
20
mm
M1
M6
M6
S
16
16
mm
M
M6
M6
XD
d
6.6
6.6
mm
PDF
pdf
fcsbaw.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求