FCTCMS-D8
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A5-底座固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fctcms.prj},{NB=FCTCMS-D8},{CODE=FCTCMS},{CZ=铝合金},{D=8},{GC=+0.015/0},{B=12},{L=32},{L1=10},{L2=11.0},{R=6},{E=7.0},{M=M3},{MM=3},{D1=6.5},{D2=3.5},{E1=3.5},{W=1.0},{A=18},{C=10.5},{FJ1=沉孔型2个内六角螺栓},{FJ2=螺纹孔型2个黑色螺旋},{PDF=fctcms.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
FCTAMS - 支座固定夹---简易型同径直交型
明细表
FCTCMS-D8
CNSORDERNO
bestellnummer
FCTCMS-D8
FCTCMS-D8
CODE
代号
FCTCMS
FCTAMS
FCTCMT
FCTAMT
FCTCMS
FCTAMS
FCTCMT
FCTAMT
XH
型号
标准沉孔型
CZ
材质
铝合金
BMCL
表面处理
本色阳极氧化
FJ
附件
内六角螺栓(不锈钢)/白色旋钮
D
内径
8
8
mm
GC
公差
+0.015/0
+0.015/0
B
12
12
mm
L
32
32
mm
L1
10
10
mm
L2
11.0
11.0
mm
R
6
6
mm
E
7.0
7.0
mm
M
M3
M3
MM
3
3
mm
D1
6.5
6.5
mm
D2
3.5
3.5
mm
E1
3.5
3.5
mm
W
1.0
1.0
mm
A
18
18
mm
C
10.5
10.5
mm
FJ1
附件沉孔型
沉孔型2个内六角螺栓
FJ2
附件螺孔型
螺纹孔型2个黑色螺旋
PDF
fctcms.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求