SRBE35T-L457
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G5-滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huagui/srbe35t.prj},{NB=SRBE35T-L457},{CODE=SRBE35T},{TYPE=二节式 3/4伸展},{KD=35.3},{MAT=SPCC},{SUR=镀锌},{L=457},{Q=330},{A=203.2},{B=304.8},{C=406.4},{E=212.7},{F=301.6},{G=412.7},{J=425.4},{ED=360},{ZL=0.91},{PDF=srbe35t.pdf},{PPATH=ppa/srbe35t/srbe35t8.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SRBE35T - 碳钢滑轨-标准型 二节式-35款中载型
明细表
SRBE35T-L457
CNSORDERNO
Bestellnummer
SRBE35T-L457
SRBE35T-L457
CODE
代号
SRBE35T
TYPE
产品类型
二节式 3/4伸展
KD
宽度
35.3
MAT
材质
SPCC
SUR
表面处理
镀锌
L
滑轨长度
457
457
mm
Q
行程
330
330
mm
A
203.2
203.2
mm
B
304.8
304.8
mm
C
406.4
406.4
mm
E
212.7
212.7
mm
F
301.6
301.6
mm
G
412.7
412.7
mm
J
425.4
425.4
mm
ED
额定负载
360
360
N/2个
ZL
参考重量
0.91
0.91
kg/pcs
PDF
pdf
srbe35t.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求