BACA111210-1
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J4-缓冲器
hcq
baca
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huanchongqi/hcq/baca/baca1.prj},{NB=BACA111210-1},{CODE=BACA1},{CC=1210},{SD=1},{M=12},{S=10},{A=74.5},{B=53.5},{C=10.5},{D=3.0},{E=11.0},{F=49.0},{G=MIN},{H=14.0},{T=5},{SDC='1'},{ZDXSNL=6.0},{YXZL=1.8~12},{CJSD=2.6},{MXSXSNL=10000},{SYWD=-10~+80},{ZL=38.0},{PDF=baca2.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BACA - 缓冲器-速度固定·BACA型
明细表
BACA111210-1
CODE
BACA1
CC
尺寸系列
1210
1210
SD
速度类型
1
1
M
12
12
mm
S
S(行程)
10
10
mm
A
74.5
74.5
mm
B
53.5
53.5
mm
C
10.5
10.5
mm
D
3.0
3.0
mm
E
11.0
11.0
mm
F
49.0
49.0
mm
G
mm
H
14.0
14.0
mm
T
I
5
5
mm
SDC
'1'
'1'
ZDXSNL
每次最大吸收能量
6.0
6.0
kgf.m
YXZL
有效重量
1.8~12
1.8~12
kg
CJSD
冲击速度
2.6
2.6
m/s
MXSXSNL
每小时吸收能量
10000
10000
Nm
SYWD
使用温度
-10~+80
°C
ZL
重量
38.0
38.0
g
PDF
baca2.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求