BCAHA-12-B5.21-T4-M4-L1-E4-UA-V1-A
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F2-检查夹具
插入销
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/jianchajiaju/charuxiao/bcahb.prj},{NB=BCAHA-12-B5.21-T4-M4-L1-E4-UA-V1-A},{CODE=BCAHA},{LX=SMALL},{DR=12},{B=5.21},{T=4.00},{M=4},{L=1.000},{E=4.000},{U=A},{V=1},{MATERIALS=S45C},{PDF=bcahb.pdf},{M1=5.000},{D=12.000},{B1=[5:10/0.01],0},{CLDM1='S45C','S45C 45HRC~','SUS304','SUS440C 45~50HRC'},{M5=7.000},{T5=4.000},{B2=5.21}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
角度固定型 - 插入销 台阶锥型头部带外螺纹*锥度选择型
明细表
BCAHA-12-B5.21-T4-M4-L1-E4-UA-V1-A
CNSORDERNO
Bestellnummer
BCAHA-12-B5.21-T4-M4-L1-E4-UA-V1-A
BCAHA-12-B5.21-T4-M4-L1-E4-UA-V1-A
CODE
代号
角度固定型
角度选择型
角度固定型
角度选择型
LX
类型
小头型
DR
dr
12
12
mm
B
mm
Enter value for B
mm
cm
inch
ft
確定
T
mm
TGC
T公差
0/-0.02
M
(T>=M)
4
4
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
E
mm
Enter value for E
mm
cm
inch
ft
確定
U
U°尺寸
1/5
1/5
V
1
2
3
1
2
3
mm
W1
1.8
mm
W2
0.2
mm
MATERIALS
材质/硬度
S45C
S45C 45HRC~
SUS304
SUS440C 45~50HRC
S45C
S45C 45HRC~
SUS304
SUS440C 45~50HRC
PDF
bcahb.pdf
MATERIALS1
材料代码
A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求