qc2-204-gb-81
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F4-快速夹钳
水平式
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/kuaisujiaqian/shuipingshi/qc2-204-gb.prj},{NB=qc2-204-gb-81},{CODE=qc2-204-gb},{YBYS=滑槽},{DZYS=平面法兰底座},{JCL=630kg},{YTXH=QC-SA-12300},{ZZ=1180g},{A=90},{L=270},{Q=44},{PDF=qc2-204-gb.pdf},{PPATH=qc2-204-gb/qc2-204-gb07.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
qc2-204-gb - 水平式快速夹钳-螺栓压头标准系列
明细表
qc2-204-gb-81
CODE
qc2-204-gb
YBYS
压把样式
滑槽
DZYS
底座样式
平面法兰底座
JCL
夹持力
630kg
YTXH
压头型号
QC-SA-12300
ZZ
自重
1180g
A
90
L
270
Q
44
PDF
qc2-204-gb.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求