DCEGW-12B-G2-4
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D5-链轮链条
链条
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/liantiaolianl/liantiao/dcegw.prj},{NB=DCEGW-12B-G2-4},{CODE=DCEGW},{CC=12B},{FZL=8},{PS=G2},{P=19.050},{D1=12.07},{B1=11.68},{D2=5.72},{L=45.30},{H2=16.00},{A=39.10},{B=36.00},{H=16.00},{T=1.85},{ZJS=4},{PPATH=dcgw/dcgw3.prj},{PDF=dcegw.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
DCEGW - 链条-橡胶附板链
明细表
DCEGW-12B-G2-4
CNSORDERNO
bestellnummer
DCEGW-12B-G2-4
DCEGW-12B-G2-4
CODE
代号
DCEGW
DCEGB
DCCGW
DCCGB
DCBGW
DCBGB
DCEGW
DCEGB
DCCGW
DCCGB
DCBGW
DCBGB
MAT1
主体材质
碳钢
MAT2
盖板材质
碳钢
FJLJ
附件链节
DCEGWP
CC
尺寸系列
12B
12B
PS
排数
G2
G2
P
节距P
19.050
19.050
mm
D1
滚子直径d1
12.07
12.07
mm
B1
内节内宽b1
11.68
11.68
mm
D2
销轴直径d2
5.72
5.72
mm
L
销轴长度L
45.30
45.30
mm
H2
内链板高度h2
16.00
16.00
mm
A
附板宽度A
39.10
39.10
mm
B
附板长度B
36.00
36.00
mm
H
附板高度H
16.00
16.00
mm
T
附板厚度T
1.85
1.85
mm
ZJS
节数
PDF
dcegw.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求