CGHBAC-25-39.2-c6.35-d6.35
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
精制联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/jingzhi/cghbac.prj},{NB=CGHBAC-25-39.2-c6.35-d6.35},{CODE=CGHBAC},{D=25},{L=39.2},{C=6.350},{D1=6.350},{CD1=6.35,8,10},{F=3.8},{M=3.0},{NJ=1.5},{NJ1=2.0},{PX=2.0},{PJ=3},{ZS=25000},{ZL=36},{GXJ=3.0x10},{PDF=cghbac.pdf},{ZTCZ=A2017},{TXTCZ=聚氨酯},{BMCL=阳极氧化处理},{PPATH=cghbac/cghbac4.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CGHBAC - 精致连轴器*十字滑块型 键槽顶丝型
明细表
CGHBAC-25-39.2-c6.35-d6.35
CNSORDERNO
订购号
CGHBAC-25-39.2-c6.35-d6.35
CGHBAC-25-39.2-c6.35-d6.35
CODE
代号
CGHBAC
D
25
25
mm
L
39.2
39.2
mm
C
6.350
8.000
10.000
6.350
8.000
10.000
mm
D1
6.350
8.000
10.000
6.350
8.000
10.000
mm
F
3.8
3.8
mm
M
3.0
3.0
mm
NJ
紧固螺钉扭矩
1.5
1.5
N·m
NJ1
额定扭矩
2.0
2.0
N·m
PX
容许偏心
2.0
2.0
mm
PJ
容许偏角
3
°
ZS
容许转速
25000
25000
rpm
ZL
重量
36
36
g
GXJ
惯性矩
3.0x10
3.0x10
kg.m²
PDF
pdf
cghbac.pdf
ZTCZ
轴套材质
A2017
TXTCZ
弹性体材质
聚氨酯
BMCL
表面处理
阳极氧化处理
PPATH
cghbac/cghbac4.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求