CPLASC-25-30.2-c5-d5
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplasc.prj},{NB=CPLASC-25-30.2-c5-d5},{CODE=CPLASC},{ZTCZ=高强度铝合金},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=阳极氧化处理},{D=25},{L=30.2},{D5=5.000},{C=5.000},{C4D5=5,6,6.35,7,8,9,9.525,10},{P=8.5},{F=4.00},{H=9.00},{D1=10.4},{M=M3},{M1=3.000},{NJ=1.7},{NO=NO},{DKB=},{CKB=},{CKF=},{DKF=},{EDNJ=2.2},{RXPX=0.2},{RXPJ=1.2},{ZXPC=+0.4/-0.4},{RXZS=5000},{NZGD=950},{GXJ= 2.2x10},{ZL=30},{PDF=cplarc.pdf},{PPATH=cplasc/cplasc05.prj},{N=3.6},{E=5.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CPLASC - 铝合金斜切线双膜片式联轴器 夹紧型
明细表
CPLASC-25-30.2-c5-d5
CNSORDERNO
订购号
CPLASC-25-30.2-c5-d5
CPLASC-25-30.2-c5-d5
CODE
代号
CPLASC
ZTCZ
主体材质
高强度铝合金
TXTCZ
弹性体材质
SUS304 不锈钢
BMCL
表面处理
阳极氧化处理
D
25
25
mm
L
30.2
30.2
mm
D5
d
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
mm
C
c
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
mm
P
8.5
8.5
mm
F
4.00
4.00
mm
H
9.00
9.00
mm
D1
10.4
10.4
mm
M
M3
M3
mm
NJ
紧固螺丝扭矩
1.7
1.7
N*m
NO
NO
B
0.000
0.000
mm
T
0.000
0.000
mm
DKB
标准d孔键槽加工
CKB
标准c孔键槽加工
CKF
非标c孔键槽加工
DKF
非标d孔键槽加工
EDNJ
额定扭矩
2.2
2.2
N*m
RXPX
容许偏心
0.2
0.2
mm
RXPJ
容许偏角
1.2
1.2
°
ZXPC
容许轴向偏差
+0.4/-0.4
+0.4/-0.4
mm
RXZS
容许转速
5000
5000
rpm
NZGD
静态逆转刚度
950
950
N*m/rad
GXJ
惯性矩
2.2x10
2.2x10
Kg.m²
ZL
重量
30
30
g
PDF
Pdf
cplarc.pdf
PPATH
cplasc/cplasc05.prj
N
3.6
3.6
E
5.0
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求