CPLFSJ-104-120-c20-d20
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplfsj.prj},{NB=CPLFSJ-104-120-c20-d20},{CODE=CPLFSJ},{ZTCZ=45钢},{TXTCZ=SUS304不锈钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜},{D=104},{L=120},{C2=20},{D2=20},{X=20,22,24,25,28,30,35,38,40,42},{H=35},{H1=4},{E=30},{D1=68},{M=M8},{M1=8},{M2=2.5},{EDNJ=240},{ZDNJ=480},{ZGZS=8800},{XGLJ=4.6×10},{JTNZGD=115×10},{RXAZPC1=0.04},{RXAZPC2=1.5},{RXAZPC3=0.6},{ZL=4513},{PDF=cplfsj.pdf},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{PPATH=cplfsj/cplfsj7.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CPLFSJ - 45钢双模片阶梯式联轴器-键槽顶丝型
明细表
CPLFSJ-104-120-c20-d20
CNSORDERNO
订购号
CPLFSJ-104-120-c20-d20
CPLFSJ-104-120-c20-d20
CODE
代号
CPLFSJ
ZTCZ
主体材质
45钢
TXTCZ
弹性体材质
SUS304不锈钢
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
D
104
104
L
120
120
C2
20
22
24
25
28
30
35
38
40
42
20
22
24
25
28
30
35
38
40
42
D2
20
22
24
25
28
30
35
38
40
42
20
22
24
25
28
30
35
38
40
42
X
20,22,24,25,28,30,35,38,40,42
20,22,24,25,28,30,35,38,40,42
H
35
35
H1
4
4
E
30
30
D1
68
68
M
M8
M8
M1
8
8
M2
2.5
2.5
EDNJ
额定扭矩
240
240
NM
ZDNJ
最大扭矩
480
480
NM
ZGZS
最高转速
8800
8800
r/min
XGLJ
惯性力矩
4.6×10
4.6×10
kg*m^2
JTNZGD
静态扭转刚度
115×10
115×10
NM/rad
RXAZPC1
径向1
0.04
0.04
mm
RXAZPC2
角向
1.5
1.5
°
RXAZPC3
轴向
0.6
0.6
mm
ZL
重量
4513
4513
g
PDF
cplfsj.pdf
B1
6
6
B2
6
6
T1
2.8
2.8
T2
2.8
2.8
CKB1
'NOEN','CK'
DKB1
'NOEN','DK'
BZ
'NOEN','CK6'
'NOEN','CK6'
DZ
'NOEN','DK6'
'NOEN','DK6'
CKB
NOEN
CK
NOEN
CK
DKB
NOEN
DK
NOEN
DK
CKF
NOEN
CK6
NOEN
CK6
DKF
NOEN
DK6
NOEN
DK6
PPATH
cplfsj/cplfsj7.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求