DHC-M14-1.2T
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F6-螺纹标准件
吊环
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/diaohuan/dhc.prj},{NB=DHC-M14-1.2T},{CODE=DHC},{TYPE=侧向型旋转吊环},{MAT=合金钢},{SUR=烤漆},{M=14.0},{GG=1.2T},{AQXS=4},{SJNJ=120},{LSCD=60},{A=33.0},{A1=35.0},{B=37.0},{C=57.0},{D=13.5},{E=21.0},{F=98.0},{S1=10.0},{S=22.0},{AA=88.0},{BB=16.5},{CC=9.0},{DD=6.2},{EE=21.0},{FF=4.0},{G=32.0},{H=18.0},{I=43.0},{J=3.5},{K=17.5},{O=22.0},{P=50.0},{Q=20.0},{KG=0.500},{GZJXZH1=1.200},{GZJXZH2=2.400},{GZJXZH3=1.200},{GZJXZH4=2.400},{GZJXZH5=1.700},{GZJXZH6=1.200},{GZJXZH7=1.200},{GZJXZH8=2.500},{GZJXZH9=1.800},{GZJXZH10=1.200},{PDF=dhc.pdf},{PPATH=all/dhc4.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
DHC - 侧向型旋转吊环
明细表
DHC-M14-1.2T
CNSORDERNO
bestellnummer
DHC-M14-1.2T
DHC-M14-1.2T
CODE
代号
DHC
TYPE
类型
侧向型旋转吊环
MAT
材质
合金钢
SUR
表面处理
烤漆
M
14.0
14.0
mm
GG
规格
1.2T
1.2T
AQXS
安全系数
4
SJNJ
锁紧扭矩
120
120
牛顿/米
LSCD
螺栓长度
60
60
A
33.0
33.0
mm
A1
35.0
35.0
B
37.0
37.0
mm
C
57.0
57.0
mm
D
13.5
13.5
mm
E
21.0
21.0
mm
F
98.0
98.0
mm
S1
10.0
10.0
mm
S
22.0
22.0
mm
KG
净重
0.500
0.500
kg
GZJXZH1
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度0°
1.200
1.200
吨
GZJXZH2
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°
2.400
2.400
吨
GZJXZH3
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度90°
1.200
1.200
吨
GZJXZH4
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度90°
2.400
2.400
吨
GZJXZH5
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°~45°
1.700
1.700
吨
GZJXZH6
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度45°~60°
1.200
1.200
吨
GZJXZH7
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度不对称
1.200
1.200
吨
GZJXZH8
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度0°~45°
2.500
2.500
吨
GZJXZH9
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度45°~60°
1.800
1.800
吨
GZJXZH10
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度不对称
1.200
1.200
吨
PDF
dhc.pdf
PPATH
all/dhc4.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求