DGLAE-D6.5-L10
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F5-螺纹标准件
螺钉
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/luoding/dglae.prj},{NB=DGLAE-D6.5-L10(1010)},{CODE=DGLAE},{CODEF='DGLAE','DGLBE'},{DE9=6.5},{DE9TOL=-0.025/-0.061},{L1=10},{L1F=10,15,20,25,30,35,40,45,50},{L2=10},{L2F=10,15,20,25,30,40,35,45,50,55,60,65,70,75,80},{C=9},{F=10.0},{E=4.0},{A=2.5},{B=5.0},{MXP=5×0.8},{M=5.0},{T=7.0},{PDF=dglae.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
DGLAE - 内六角圆柱头轴肩螺钉公差e9
明细表
DGLAE-D6.5-L10
CNSORDERNO
bestellnummer
DGLAE-D6.5-L10
DGLAE-D6.5-L10
CODE
代号
DGLAE
DGLBE
DGLAE
DGLBE
MAT
材质
SCM435
SUR
表面处理
发黑
QD
强度等级
10.9
DE9
De9
6.5
6.5
mm
DE9TOL
De9公差
-0.025/-0.061
-0.025/-0.061
L
10
10
mm
C
9
9
mm
F
10.0
10.0
mm
E
4.0
4.0
mm
A
2.5
2.5
mm
B
5.0
5.0
mm
MXP
M×P
5×0.8
5×0.8
T
7.0
7.0
mm
PDF
dglae.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求