GTEA-D5-L15
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J2-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuang/gtea.prj},{NB=GTEA-D5-L15},{CODE=GTEA},{LX=开口孔型},{FJ=1个螺帽},{D=5},{L=15},{L1=15,20,25,30,40},{M=M5},{DD=2.0},{DD1=1.0},{W=3.0},{G=5},{E=4.0},{F=2.00},{HH=0.4},{ZDXYZH1=72},{ZDXYZH=115},{PDF=gtea.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
GTEA - 拉伸弹簧用导向支柱 开口孔型
明细表
GTEA-D5-L15
CNSORDERNO
订购号
GTEA-D5-L15
GTEA-D5-L15
CODE
代号
GTEA
GTEB
GTEA
GTEB
LX
类型
开口孔型
ZZ
材质
45#
ZZ1
表面处理
发黑
FJ
附件
1个螺帽
FJ1
材质
碳钢
D
5
5
mm
L
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
mm
M
(粗牙螺纹)
M5
M5
DD
d
2.0
2.0
mm
DD1
d1
1.0
1.0
mm
W
3.0
3.0
mm
G
5
mm
E
4.0
4.0
mm
F
2.00
2.00
mm
HH
h
0.4
0.4
mm
ZDXYZH1
304材质
72
72
ZDXYZH
45#材质
115
115
PDF
gtea.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求