WRPJ-D12-L80
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J2-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuang/wrpj.prj},{NB=WRPJ-D12-L80},{CODE=WRPJ},{CZ=SWP-A},{LX=40%压缩量},{YS=黑色},{D=12.000},{L=80.000},{DD=1.300},{L1=34.5},{THCS=0.98},{S=32.000},{F=31.4},{PDF=wrpj.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 195
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
WRPJ - 发黑型压缩圆线弹簧 外径基准型 (最大压缩量40%)
明细表
WRPJ-D12-L80
CNSORDERNO
订购号
WRPJ-D12-L80
WRPJ-D12-L80
CODE
代号
WRPJ
CZ
材质
SWP-A
LX
类型
40%压缩量
YS
颜色
黑色
D
12.000
12.000
mm
L
80.000
80.000
mm
DD
d
1.300
1.300
mm
L1
压紧长度
34.5
34.5
THCS
弹簧常数
0.98
0.98
S
32.000
32.000
mm
F
负载
31.4
31.4
N
PDF
wrpj.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求