PLBUA-M12
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F5-弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/plbua.prj},{NB=PLBUA-M12},{CODE=PLBUA},{CODE1='PLBUA','PLBUB','PLBUF','PLBUG'},{CZ1=相当于SUS304},{CZ3=SUS631J1},{CZ4=SUS304},{M=12},{D=7.1},{S=1.8},{L=32},{L1=3.0},{B=6.0},{XYZH1=3.5},{XYZH2=9.68},{XYZH3=9.8},{XYZJ4=29.4},{XYZH5=19.6},{XYZH6=58.8},{XYZH7=26.1},{XYZH8=62.3},{PDF=plasa.pdf},{AZ=7},{PPATH=plbua/plbua3.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
PLBUA - 弹簧柱塞 球头内六角不锈钢加长型
明细表
PLBUA-M12
CNSORDERNO
Bestellnummer
PLBUA-M12
PLBUA-M12
CODE
代号
PLBUA
PLBUB
PLBUF
PLBUG
PLBUA
PLBUB
PLBUF
PLBUG
CODE1
'PLBUA','PLBUB','PLBUF','PLBUG'
'PLBUA','PLBUB','PLBUF','PLBUG'
LX1
类型1
金属球头
金属球头
LX2
类型2
超轻载型
CZ1
主体材质
相当于SUS304
CZ2
球头材质
SUS440C
SUS440C
YD2
球头硬度
SSHRC~
SSHRC~
CZ3
弹簧材质
SUS631J1
CZ4
调整环材质
SUS304
KSYWD
可使用温度
-30~260℃
-30~260℃
M
12
12
mm
D
d
7.1
7.1
mm
S
s
1.8
1.8
mm
L
32
32
mm
L1
3.0
3.0
mm
B
6.0
6.0
mm
XYZH1
min.超轻载型许用载荷
3.5
3.5
N
XYZH2
max.超轻载型许用载荷
9.68
9.68
N
XYZH3
min.轻载型许用载荷
9.8
9.8
N
XYZJ4
max.轻载型许用载荷
29.4
29.4
N
XYZH5
min.重载型许用载荷
19.6
19.6
N
XYZH6
max.重载型许用载荷
58.8
58.8
N
XYZH7
min.超重载型许用载荷
26.1
26.1
N
XYZH8
max.超重载型许用载荷
62.3
62.3
N
PDF
plasa.pdf
AZ
7
7
PPATH
plbua/plbua3.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求