TPCBBP-D3-S6
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F5-弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/tpcbbp.prj},{NB=TPCBBP-D3-S6},{CODE=TPCBBP},{CZ1=SUS303},{CZ2=SUS304},{CZ3=SUS304},{KSYWD=-30~140℃},{D=3.0},{S=6.0},{DD=2.0},{D1=3.5},{L=26},{C=0.15},{R=0.50},{XYZH1=0.49},{XYZH2=1.47},{XYZH3=2.26},{XYZH4=3.73},{PDF=tpcbbp.pdf},{AZ=5},{PPATH=tpcbbp/tpcbbp3.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
TPCBBP - 特殊弹簧柱塞 小径型
明细表
TPCBBP-D3-S6
CNSORDERNO
Bestellnummer
TPCBBP-D3-S6
TPCBBP-D3-S6
CODE
代号
TPCBBP
TPCBFP
TPCBBQ
TPCBFQ
TPCBBZ
TPCBBP
TPCBFP
TPCBBQ
TPCBFQ
TPCBBZ
LX1
类型1
轻载型
LX2
类型2
平头型
CZ1
主体材质
SUS303
CZ2
销材质
SUS304
CZ3
弹簧材质
SUS304
KSYWD
可使用温度
-30~140℃
D
3.0
3.0
mm
S
6.0
6.0
mm
DD
d
2.0
2.0
mm
D1
3.5
3.5
mm
L
26
26
mm
C
0.15
0.15
mm
R
0.50
0.50
mm
XYZH1
min.轻载型许用载荷
0.49
0.49
N
XYZH2
max.轻载型许用载荷
1.47
1.47
N
XYZH3
min.重载型许用载荷
2.26
2.26
N
XYZH4
max.重载型许用载荷
3.73
3.73
N
PDF
tpcbbp.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求