FSHBSY-D4-L1-T2-B3
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C1-悬臂销销轴支点螺钉
支点螺钉
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/zhidianluoding/fshbsf.prj},{NB=FSHBSY-D4-L1-T2-B3},{CODE=FSHBSY},{CODEF='FSHBSY','FSHNSY'},{D=4},{ZJGC=-0.01/-0.05},{L=1.0},{LF=[1:20/0.1]},{T=2.0},{TF=[2:4/0.1]},{B=3},{BF=[3:4/1]},{M1=2.6×0.45},{M=2.6},{Q=0.8},{A=7},{ZJGF=N},{G=1.0},{E=1.9},{PDF=fshbsy.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
FSHBSF - 支点螺钉 外六角型
明细表
FSHBSY-D4-L1-T2-B3
CNSORDERNO
Bestellnummer
FSHBSY-D4-L1-T2-B3
FSHBSY-D4-L1-T2-B3
CODE
代号
FSHBSY
FSHNSY
FSHBSY
FSHNSY
TYPE
类型
指定型
指定型
CZ
材质
45#
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
D
轴径
4
4
mm
ZJGC
公差 普通级
-0.01/-0.05
L
指定单位0.1mm
T
一字槽
mm
Enter value for T
一字槽
mm
cm
inch
ft
確定
B
mm
Enter value for B
mm
cm
inch
ft
確定
M1
M(粗牙螺纹)
2.6×0.45
2.6×0.45
mm
Q
0.8
0.8
mm
A
7
7
mm
ZJGF
追加工类型
N
ME
N
ME
G
1.0
1.0
mm
E
1.9
1.9
mm
PDF
pdf
fshbsy.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求