TXAJ-D4-L8
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
K1-平键/挡圈/油嘴
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xiaolingjian/txaj.prj},{NB=TXAJ-D4-L8},{CODE=TXAJ},{CODE1=''TXAJ'',''TXBH''},{D=4},{L=8},{LC=8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40},{E=10.80},{T=0.8},{DM=4.20},{DMM=4.40},{PDF=txaj.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
TXAJ - 弹性销
明细表
TXAJ-D4-L8
CNSORDERNO
订购号
TXAJ-D4-L8
TXAJ-D4-L8
CODE
代号
TXAJ
TXBH
TXAJ
TXBH
CL
弹簧钢
YD
硬度
45-50HRC
D
4
4
mm
L
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
mm
E
10.80
10.80
mm
T
0.8
0.8
mm
DM
dmin
4.20
4.20
DMM
dmax
4.40
4.40
PDF
txaj.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求