SFBZALS-D60-M12-L120
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sfbzals.prj},{NB=SFBZALS-D60-M12-L120},{CODE=SFBZALS},{DPCZ=尼龙(PA6)},{LGCZ=Q235},{BMCL=镀锌},{D=60},{M=M12},{MM=12},{L=120},{H=37},{B=29},{E=19},{F=10},{CZ=210},{CKZL=0.30},{PDF=SFBZALS.PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SFBZALS - 支脚
明细表
SFBZALS-D60-M12-L120
CNSORDERNO
bestellnummer
SFBZALS-D60-M12-L120
SFBZALS-D60-M12-L120
CODE
SFBZALS
DPCZ
底盘材质
尼龙(PA6)
LGCZ
螺杆材质
Q235
BMCL
螺杆表面处理
镀锌
D
底径
60
mm
M
螺纹直径
M12
M12
mm
MM
12
12
mm
L
螺纹长度
120
120
mm
H
37
37
mm
B
29
mm
E
19
19
mm
F
10
10
mm
CZ
承载
210
kg
CKZL
参考重量
0.30
0.30
kg/pcs
PDF
SFBZALS.PDF
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求