GMSML-H10-L50
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/gmsml.prj},{NB=GMSML-H10-L50},{CODE=GMSML},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式 },{HRD=56HRC~},{MAT=不锈钢},{H=10},{L=50.000},{Z=NONE},{H1=2.200},{N=11.0},{W=31},{B=24},{C=16},{L2=29.0},{L1=40.0},{S1=M4},{WR=9},{HR=5.5},{D=6.000},{HH=3.5},{DD=3.5},{P=20},{LSGDCC=M3x8},{M1=3},{M2=8.0},{LMIN=50.000},{MM=3.0},{FZ1=1.500},{FZ2=2.500},{G1=0.030},{G2=0.310},{PPATH=../../../aiante/zonghe/zhixiandaogui/gmsml/gmsml3.prj},{PDF=gmsml.pdf},{LJ1=13.000},{LJ2=12.300},{LJ3=12.300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
GMSML - 微型直线导轨--加长·不锈钢·标准滑块加宽型
明细表
GMSML-H10-L50
CNSORDERNO
Bestellnummer
GMSML-H10-L50
GMSML-H10-L50
CODE
代号
GMSML
GMSMLH
GMSM2L
GMSM2LH
GMSML
GMSMLH
GMSM2L
GMSM2LH
TYPE
类型
组合件
JD
精度
普通级
YY
预压
无预压
HKS
滑块数
1
DGGDFS
导轨固定方式
上锁式
HKGDFS
滑块固定方式
上锁式
HRD
硬度
56HRC~
MAT
材质
不锈钢
H
10
10
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
Z
追加工
NONE
NONE
H1
2.200
2.200
mm
N
11.0
11.0
mm
W
滑块尺寸W
31
31
B
滑块尺寸B
24
24
C
滑块尺寸C
16
16
L2
滑块尺寸L2
29.0
29.0
L1
滑块尺寸L1
40.0
40.0
S1
滑块尺寸S1
M4
M4
WR
滑轨尺寸WR
9
9
HR
滑轨尺寸HR
5.5
5.5
D
滑轨尺寸D
6.000
6.000
HH
滑轨尺寸h
3.5
3.5
DD
滑轨尺寸d
3.5
3.5
P
滑轨尺寸P
20
20
LSGDCC
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
M3x8
M3x8
HKSL
滑块数量
1
FZ1
基本动额定负载C
1.500
1.500
kN
FZ2
基本静额定负载Co
2.500
2.500
kN
G1
重量 滑块
0.030
0.030
kg
G2
重量 滑轨
0.310
0.310
kg/m
PDF
gmsml.pdf
LJ1
容许静力矩MR
13.000
13.000
KN-m
LJ2
容许静力矩MP
12.300
12.300
KN-m
LJ3
容许静力矩MY
12.300
12.300
KN-m
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求