HQ-BSCN-d16-L70
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/hq-bscn.prj},{NB=HQ-BSCN-d16-L70},{CODE=HQ-BSCN},{LX=直筒螺帽型},{HJZ1=GCr15},{HJZ2=SUJ2},{HJT1=GCr15},{HJT2=SUJ2},{YD=HRC58~},{BMCL=-},{DH7=16},{DH7GC=0/-0.016},{L=70},{L11=[70:700/1]},{XD=8},{GQLS=4},{D1=31},{L1=17.500},{L2=50.000},{QYK=2.000},{JCCC=3.500},{JCCC1=2.000},{C=612},{C0=1120},{CT=4.770},{C0T=7.430},{MA1=4.600},{MA2=29.900},{G1=150},{G2=1.500},{PDF=hq-bscn.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HQ-BSCN - 实心滚珠花键 直筒螺帽型
明细表
HQ-BSCN-d16-L70
CNSORDERNO
订单编号
HQ-BSCN-d16-L70
HQ-BSCN-d16-L70
CODE
HQ-BSCN
LX
类型
直筒螺帽型
HJZ1
国标
GCr15
HJZ2
相当
SUJ2
HJT1
国标
GCr15
HJT2
相当
SUJ2
YD
硬度
HRC58~
BMCL
表面处理
-
DH7
16
16
mm
DH7GC
公差
0/-0.016
0/-0.016
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
XD
d
8
8
mm
GQLS
滚球列数
4
D1
31
31
mm
L1
17.500
17.500
mm
L2
50.000
50.000
mm
QYK
油孔
2.000
2.000
mm
JCCC
键槽尺寸b
3.500
3.500
mm
JCCC1
键槽尺寸t
2.000
2.000
mm
C
基本额定负载C
612
612
mm
C0
基本额定负载C0
1120
1120
mm
CT
基本额定扭矩CT
4.770
4.770
mm
C0T
基本额定扭矩C0T
7.430
7.430
mm
MA1
容许静力矩MA1
4.600
4.600
mm
MA2
容许静力矩MA2
29.900
29.900
mm
G1
花键套
150
150
mm
G2
花键轴
1.500
1.500
mm
PDF
hq-bscn.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求