BRH-6005ZZC3
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/brh.prj},{NB=BRH-6005ZZC3},{CODE=BRH},{HZDH=C3:大于普通游隙的一种},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{GCGG=6005ZZC3},{XD=25},{D=47},{B=12},{XR=0.6},{EDZH=9.9},{EDZH1=5.65},{RXZS=15000},{DS=29.0},{DS1=30.0},{DH=43},{R=0.600},{ZL=79},{PDF=brh.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 33
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BRH - 标准型/进口型 深沟球轴承 C3游隙
明细表
BRH-6005ZZC3
CNSORDERNO
Bestellnummer
BRH-6005ZZC3
BRH-6005ZZC3
CODE
代号
BRH
HQ-BRH
BRH
HQ-BRH
TYPE
类型
标准型
HZDH
后置代号
C3:大于普通游隙的一种
GB
轴承材质
GCr15
JIS
轴承材质
SUJ2
ZCJD
轴承精度
GB/T307.1 6级
GCGG
公称规格
6005ZZC3
6005ZZC3
XD
d
25
25
mm
D
47
47
mm
B
12
12
mm
XR
r(min)
0.6
0.6
EDZH
动载荷/KN
9.9
9.9
EDZH1
静载荷/KN
5.65
5.65
RXZS
容许转速(rpm)
15000
15000
DS
安装尺寸 Ds
29.0
29.0
DH
安装尺寸 dh(max)
43
43
R
安装尺寸 R(max)
0.600
0.600
ZL
重量g(参考)
79
79
PDF
brh.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求