HAFBERZ-6202ZZ-L35
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C3-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hafberz.prj},{NB=HAFBERZ-6202ZZ-L35},{CODE=HAFBERZ},{L=35},{LL=35,50},{XH=6202ZZ},{DD=15},{DH7=35},{GCH7=+0.025/0},{DLG7=42},{D1GC=-0.009/-0.034},{H=64},{B=11},{T=10},{L1=3.75},{DH=29},{D=52},{K=49},{A=52},{W=44},{F=0},{D2=5.5},{D1=9.5},{H1=5.1},{PDF=abfberz.pdf},{DD1=37.800},{TT=1.500},{MM=3.600},{DD0=2.500},{CC=1.700},{CODE1='HAFBERZ','HAFEERZ','HAFCERZ','HAFGERZ','HAFNERZ','HAFBETZ','HAFEETZ','HAFCETZ','HAFGETZ','HAFNETZ','HAFBECZ','HAFEECZ','HAFCECZ','HAFGECZ','HAFNECZ'},{PPATH=zhouchengzuo/hafberz/hafberz4.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 42
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HAFBERZ - 双挡圈双轴承·L尺寸选择型-法兰型轴承座组件
明细表
HAFBERZ-6202ZZ-L35
CNSORDERNO
Bestellnummer
HAFBERZ-6202ZZ-L35
HAFBERZ-6202ZZ-L35
CODE
代号
HAFBERZ
HAFEERZ
HAFCERZ
HAFGERZ
HAFNERZ
HAFBETZ
HAFEETZ
HAFCETZ
HAFGETZ
HAFNETZ
HAFBECZ
HAFEECZ
HAFCECZ
HAFGECZ
HAFNECZ
HAFBERZ
HAFEERZ
HAFCERZ
HAFGERZ
HAFNERZ
HAFBETZ
HAFEETZ
HAFCETZ
HAFGETZ
HAFNETZ
HAFBECZ
HAFEECZ
HAFCECZ
HAFGECZ
HAFNECZ
TYPE
类型
圆型
ZC
轴承
钢
材质
GDZ
固定座
一般用结构钢
材质
GDZ1
固定座
四氧化三铁保护膜
表面处理
FJ
挡圈
弹簧钢
L
35
50
35
50
mm
XH
轴承型号
6202ZZ
6202ZZ
DD
d
15
15
mm
DH7
35
35
mm
GCH7
H7公差
+0.025/0
+0.025/0
mm
DLG7
D1g7
42
42
mm
D1GC
D1公差
-0.009/-0.034
-0.009/-0.034
mm
H
64
64
mm
B
11
11
mm
T
10
10
mm
L1
3.75
3.75
mm
DH
dh
29
29
mm
D
52
52
mm
K
k
49
49
mm
A
52
52
mm
W
44
44
mm
F
0
0
mm
D2
d2
5.5
5.5
mm
D1
d1
9.5
9.5
mm
H1
5.1
5.1
mm
PDF
abfberz.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求