ND6430 06-02
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
DOT transportation fittings
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_dot_transportation/nd6430.prj},{NB=ND6430 06-02},{MOD=ND6430 06-02},{A01=9.530},{A=3/8},{D01=9.728},{ND=0.405},{D=1/8},{C01=20.000},{F01=16.500},{E01=20.000},{H01=8.000},{I01=6.200},{M01=26.500},{L01=53.000},{N01=24.500},{SW01=13.000},{SW101=12.000},{HC=4.500},{O1=6.150},{O2=5.250},{FC=12.900},{D2=6.800}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. ND6430 NPTF fittings
Stückliste
ND6430 06-02
MOD
Ident number
ND6430 06-02
ND6430 06-02
A
3/8
3/8
Inch
D
NPTF
1/8
1/8
Inch
C
0.787
0.787
Inch
F
0.650
0.650
Inch
E
0.787
0.787
Inch
H
0.315
0.315
Inch
M
1.043
1.043
Inch
L
2.087
2.087
Inch
N
0.965
0.965
Inch
SW
0.512
0.512
Inch
SW1
0.472
0.472
Inch
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求