6512 02-32
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Fittings NPTF
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_nptf/6512.prj},{NB=6512 02-32},{MOD=6512 02-32},{A01=3.170},{A=1/8},{D01=4.800},{D=10-32},{C01=6.000},{F01=7.800},{G01=8.800},{H01=4.000},{L01=20.000},{SW01=8.000},{SW101=2.000},{LU01=5.000},{LU02=6.000},{LU03=3.000},{LU04=0.400},{DIA01=7.800},{INFO=infotext}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. 6512 NPTF
Stückliste
6512 02-32
MOD
Ident number
6512 02-32
6512 02-32
A
1/8
1/8
Inch
D
NPTF
10-32
Inch
C
0.236
0.236
Inch
F
0.307
0.307
Inch
G
0.346
0.346
Inch
H
0.157
Inch
L
0.787
0.787
Inch
SW
0.315
0.315
Inch
SW1
0.079
Inch
INFO
Infotext
Information
Infotext
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求