6620 53-32
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Fittings NPTF
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_nptf/6620.prj},{NB=6620 53-32},{MOD=6620 53-32},{MOD01=6610 4-M5},{A=5/32},{A01=4.000},{V=10/32},{C01=5.0},{F01=8.8},{M01=19.0},{O01=9.0},{W01=9.000},{ASM=Assemblabili solo con Mod .SCU, SVU,SCO....M5},{INFO=Infotext},{V01=5.0},{W1=9.000},{D1=0.000},{D2=8.800},{L1=0.000},{L2=0.000},{D3=3.000},{R1=6.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. 6620 NPTF
Stückliste
6620 53-32
MOD
Mod.
6620 53-32
6620 53-32
A
5/32
5/32
Inch
V
10/32
10/32
Inch
C
0.197
0.197
Inch
F
0.346
0.346
Inch
L
1.496
1.496
Inch
O
0.354
0.354
Inch
V1
0.197
0.197
Inch
W
0.354
0.354
Inch
INFO
Infotext
Information
Infotext
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求