D6520 06-02
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Fittings NPTF
Mod.D6500 D6550 D6430 D6440 D6540 D6560
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_nptf/mod.d6500_d6550_d6430_d6440_d6540_d6560/d6520.prj},{NB=D6520 06-02},{MOD=D6520 06-02},{A01=9.530},{A=3/8},{D01=9.728},{D=1/8},{C01=6.000},{E01=20.500},{P=4.500},{F01=16.500},{H01=8.000},{I01=6.200},{M01=26.000},{SW01=13.000},{SW101=14.000},{LU01=1.600},{LU02=0.900},{LU03=6.500},{LU04=8.000},{LU05=4.500},{LU07=0.000},{LU08=12.500},{DE01=15.400},{DE02=12.900},{DE03=12.500},{DI01=6.500},{DI02=6.000},{ND=0.405},{CH01=2.750},{CH02=5.500},{CH03=2.750},{CH04=2.750},{CH05=5.500},{CH06=2.750},{CHPR01=13.000},{INFO=infotext}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. D6520 NPTF
Stückliste
D6520 06-02
MOD
Ident number
D6520 06-02
D6520 06-02
A
3/8
3/8
Inch
D
1/8
1/8
Inch
C
0.236
0.236
Inch
E
0.807
0.807
Inch
F
0.650
0.650
Inch
H
0.315
0.315
Inch
I
0.244
0.244
Inch
M
1.024
1.024
Inch
SW
0.512
0.512
Inch
SW1
0.551
0.551
Inch
INFO
infotext
Information
infotext
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求