7522 8-1/8
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Super-rapid fittings Compact Series 7000 in technopolymer
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_compact_in_tecnopolimero/mod_7522.prj},{NB=7522 8-1/8},{MOD=7522 8-1/8},{A=8},{D=G1/8},{E=13.5},{G=13.9},{H=5.0},{M=20.5},{SW=12},{E1=1.500},{DNDM=9.728},{L1=13.5},{L2=7.5},{L3=4.5},{SWH=4.5},{SW1=6.5},{SWX=12.7},{D1=10.0},{D2=11.2},{D3=13.0},{D4=7.600},{D5=4.000},{R1=12.5},{TYPE=1},{SM=14.000},{INFO=infotext}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. 7522
Stückliste
7522 8-1/8
MOD
Mod.
7522 8-1/8
7522 8-1/8
A
8
8
mm
D
G1/8
G1/8
E
13.5
13.5
mm
G
13.9
13.9
mm
H
5.0
5.0
mm
M
20.5
20.5
mm
SW
12
12
mm
INFO
Information
Infotext
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求